Termékek közzététele
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2202-1
    • TermékcsaládSinks/Lavatories
    • TermékcsoportBrookline®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.38
    • Szélesség (hüvelyk)19
    • Mélység (hüvelyk)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks