Termékek közzététele
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    With its unique curved bottom and clean lines, Ladena evokes casual elegance. This spacious and distinctive sink has a smooth, glazed rim for a polished look and is versatile enough to complement traditional and modern bathrooms.  

    Features

    • Rectangular basin with curved bottom.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • ADA-compliant when installed in a 21" minimum depth countertop

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2215
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportLadena®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks