Termékek közzététele
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-8 Memoirs pedestal sink.
    • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material 

    • Fireclay.

    Installation

    • Pedestal or console table.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2239-8
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8
    • Szélesség (hüvelyk)24.17
    • Mélység (hüvelyk)19.88
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks