Termékek közzététele
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines and molded edges of this basin evoke the splendor of fine antiques. Pair this sink with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2268-8 Memoirs pedestal sink
    • Combines with the K-30003 console table legs to create a Memoirs console table
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Console table or pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2269-8
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.75
    • Szélesség (hüvelyk)22.19
    • Mélység (hüvelyk)30.69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks