Termékek közzététele
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Complete the sink with the Purist medicine cabinet with laminar faucet or a Purist wall-mount faucet with minimum spout length of 12 inches from a finished wall.

    FEATURES

    • Square, shallow basin.
    • No faucet holes; requires wall-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.
    • Optional porcelain hand basins in White porcelain and Natural porcelain.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Wall-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2314
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportPurist® Wading Pool®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.12
    • Szélesség (hüvelyk)24.25
    • Mélység (hüvelyk)23.93
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks