Termékek közzététele
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Sometimes the most simple things can create all the attention. Kohler’s Square bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Holds two rolls of toilet tissue.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-23288
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSquare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2
  • Szélesség (hüvelyk)10.56
  • Mélység (hüvelyk)3.68
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers