Termékek közzététele
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Sometimes the most simple things can create all the attention. Introducing Square. Kohler’s bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-23290
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSquare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)2.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 névHooks
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks