Termékek közzététele
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this bathroom sink elegantly rest above the counter, evoking the splendor of fine antiques.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Elegant rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2337-1
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.87
    • Szélesség (hüvelyk)18
    • Mélység (hüvelyk)22.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks