Termékek közzététele
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this pedestal sink evoke the splendor of fine antiques.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-29999-8 basin and the K-2267 pedestal
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2344-8
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34.77
    • Szélesség (hüvelyk)20.51
    • Mélység (hüvelyk)24.49
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks