Termékek közzététele
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8" (203 mm) spout height
  • 5-3/8" (137 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
  • Ideal for vessel sink applications
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single hole
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-23475-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportParallel®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10.24
  • Szélesség (hüvelyk)1.89
  • Mélység (hüvelyk)5.36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets