Termékek közzététele
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

FEATURES

  • 4-inch center faucet holes.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2363-4 basin and the K-2364 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Pedestal

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-2362-4
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportCimarron®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)34.5
  • Szélesség (hüvelyk)18.88
  • Mélység (hüvelyk)22.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks