Termékek közzététele
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-8 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2362-8
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportCimarron®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34.5
    • Szélesség (hüvelyk)18.88
    • Mélység (hüvelyk)22.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks