Termékek közzététele
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
    Kohler

    K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce

    Inspired by the agricultural heritage of the Kohler Co., we designed this collection with a modern mindset to offer a balanced blend of rustic and refined.

    FEATURES

    • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G16.5 white, clear or Edison bulbs (sold separately).
    • Angled shade can be swing 180 degrees left or right, enabling you to direct light where you need it.
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-23668-SC01
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportModern Farm
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.62
    • Szélesség (hüvelyk)8.06
    • Mélység (hüvelyk)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures