Termékek közzététele
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    The Archer petite vanity cabinet features the versatile style of the Archer collection, with smooth lines and natural wood construction. Suitable for a variety of design motifs, this bathroom vanity showcases a beautiful and moisture-resistant finish that quietly complements a coordinating sink. A pull-out, 3/4-extension basket and bottom drawer provide ample storage space.

    FEATURES

    • Catalyzed polyurethane provides a durable moisture-resistant finish.
    • Pull-out basket and bottom drawer.
    • Requires K-2358 Archer 24-Inch sink basin.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    • Some assembly required.

    Material

    • Maple solids and veneers.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2449
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportArcher®.
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32.81
    • Szélesség (hüvelyk)23
    • Mélység (hüvelyk)18.31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33
    • OmniClass névResidential Specialty Casework