Termékek közzététele
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

This Triko toilet seat has simple lines to complement a variety of toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most elongated one- or two-piece toilets. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-25883
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportBroadwood™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.01
  • Szélesség (hüvelyk)14.18
  • Mélység (hüvelyk)19.51
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats