Termékek közzététele
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Capture contemporary bathroom style with this stainless-steel sink. Installed with a solid counter surface, Bachata presents a softly curved basin with a gleaming mirror finish. A four-square overflow drain adds a unique modern detail.

    FEATURES

    • Oval basin.
    • Unique overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2609-MU
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportBachata®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.37
    • Szélesség (hüvelyk)16.68
    • Mélység (hüvelyk)19.87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks