Termékek közzététele
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Create a unique, memorable, spa-like showering experience for two with this arched ceiling-mount dual rainhead arm. Influenced by iconic modern home design, the 14½" x 22" dual rainhead arm provides a one-of-a-kind multiple shower experience, if desired, when paired with two rainheads or a rainhead/wand handshower and hose combination (each sold separately). With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any custom or traditional showering environment.

Features

  • 14-1/2" x 22" (370.5 x 563 mm) arched dual shower arm
  • Compatible with two single-function rainheads or a single-function rainhead and a wand handshower with hose (components sold separately)
  • Arms can operate individually or together at the same time

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires valve and diverter or multiport valve (sold separately)
  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26305
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportStatement™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)14.59
  • Szélesség (hüvelyk)22.16
  • Mélység (hüvelyk)2.15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties