Termékek közzététele
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26306
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportStatement™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.33
  • Szélesség (hüvelyk)11.81
  • Mélység (hüvelyk)5.04
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties