Termékek közzététele
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space. The incredibly versatile Statement 32-1/2" slidebar supports a handshower that adjusts to your desired height for a completely customized showering experience. The accessory features durable construction and a simple form that coordinates with any bathroom decor.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26312
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportStatement™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)32.16
  • Szélesség (hüvelyk)6.92
  • Mélység (hüvelyk)3.57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties