Termékek közzététele
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Fashioned after the era’s sleek dress lines and bold car designs, the Occasion collection reflects graceful elegance with distinctive pentagonal accents, faceted bases, flowing lines, and delicate edges. The Occasion wall-mount shower arm with pentagonal flange perfectly positions water for an indulgent shower experience. Coordinate with Occasion rainhead, valve trim, handles, and other accessories to create your signature bathroom design.

Features

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-27126
  • TermékcsaládShower Fittings
  • TermékcsoportOccasion®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.71
  • Szélesség (hüvelyk)2.72
  • Mélység (hüvelyk)14
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017910
  • ETIM-névAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties