Termékek közzététele
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-27939
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportLodern™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.56
  • Szélesség (hüvelyk)14.56
  • Mélység (hüvelyk)1.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware