Termékek közzététele
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    This clean, minimalist remote on/off button is a simple way to provide actuation of your shower without having to step in. Designed to work seamlessly with your Anthem digital shower system, the wall-mount button acts as a secondary power control. Pairs with digital thermostatic valve via BLUETOOTH® wireless technology.

    Features

    • Acts as an auxiliary control for the Anthem digital shower system.
    • Pairs with your digital thermostatic valve using Bluetooth® wireless technology.
    • Provides simple on/off actuation of shower outlets.
    • Sleek, minimalist design.

    Installation

    • Wall-mount.
    • Intended for outside of showering space.
    • Includes mounting hardware.
    • Requires Anthem digital valve (K-28209, K-28210, K-28211, or K-28212) and Anthem digital control (K-28214), each sold separately.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-28213
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportAnthem™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.25
    • Szélesség (hüvelyk)2.25
    • Mélység (hüvelyk)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-37 17 13 19
    • OmniClass névSpeakers