Termékek közzététele
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Kohler

Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet deck-mount kitchen faucet collection.

Features

  • High-arch spout and 360° spout rotation offer superior clearance for filling pots and cleaning
  • Two round handles offer separate control of hot and cold water
  • Matching side sprayer provides flexibility and convenience for cleaning and food prep
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-28665-9
  • TermékcsaládKitchen Sink Faucets
  • TermékcsoportBillet™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12.81
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)7.43
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets