Termékek közzététele
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-2881
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportVerticyl®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks