Termékek közzététele
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This undermount sink has oversized 4" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 4" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.
    • Drilled oversized to accommodate single-hole centermount or centerset faucet.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2890-4U
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportTahoe®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.54
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks