Termékek közzététele
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With a modern oval basin defined by a sweeping ridge, Thoreau offers a pleasing look for a range of bathroom styles. This drop-in sink is constructed of cast iron with a rich, high-gloss enamel finish, ensuring durability and beauty for the long run.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2907-8
    • TermékcsaládSinks/Lavatories
    • TermékcsoportThoreau®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.63
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks