Termékek közzététele
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Take showering beyond the ordinary with this 1/2-inch MasterShower thermostatic valve. When paired with a stacked valve trim, this valve delivers a high-temperature limit stop for added safety and a high-flow rate for precise, consistent temperature control.

FEATURES

  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Temperature-balancing mechanism.
  • Scald hazard prevention.
  • Integral service stops.
  • Crossflow prevention.
  • 1/2" NPT connections.
  • Serviceable inlet filter screens.
  • Single outlet.
  • Independent temperature volume controls.

Material

  • Forged brass valve body.

Installation

  • Wall-mount.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter bath spout.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-2973-KS
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportMasterShower®.
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.37
  • Szélesség (hüvelyk)4.62
  • Mélység (hüvelyk)3.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves