Termékek közzététele
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

This KOHLER shower drain is designed to be installed on any shower receptor, not meant for tile or marble installations. Can be installed on 2" metal or plastic pipe.

  • FEATURES
  • Round, preforated strainer shower drain.
  • For use with 2" metal or plastic pipe, includes 2" plastic pipe gasket/bushing.
  • For acrylic, fiberglass, Cast Iron or Vikrell shower receptors.
  • Material
  • Solid brass construction.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-9132
  • TermékcsaládShower Fittings
  • TermékcsoportShower Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés