Termékek közzététele
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob

    Drawing inspiration from the archives, the Seagrove vanity collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Imbued with midcentury modern style, the vanity design features tapered legs adorned with beveled edges and gracefully curved transitions — all unmistakable hallmarks of the era. These drop ring pulls are embellished with dimensional details like exposed slotted screws create to a striking balance, infusing the overall aesthetic with an enduring quality.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Coordinates with Seagrove cabinets to complete your bathroom

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation hardware included

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-29980
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportSeagrove™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.28
    • Szélesség (hüvelyk)0.47
    • Mélység (hüvelyk)1.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware