Termékek közzététele
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-30638
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportEssential
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)32
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)1.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 leírásMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors