Termékek közzététele
Jabot™ Three-light sconce
Jabot™ Three-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Three-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb
    • Contemporary design will make a statement in any room
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type G25 frosted bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-31784-SC03
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportJabot™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)6.77
    • Mélység (hüvelyk)19.54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures