Termékek közzététele
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared rectangular basin offers sleek functionality. A mirror-finish edge adds an elegant accent. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-5/8-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-3184
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportUndertone®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8
    • Szélesség (hüvelyk)15.75
    • Mélység (hüvelyk)18.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks