Termékek közzététele
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Entertain in style with the dual-mount Vault bar sink. Handcrafted from premium-quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers an ultra-flat rim that makes it easy to wipe from the countertop directly into the bowl. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

Features

  • 18" (457 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 5-1/2" (140 mm) depth
  • Single faucet hole
  • Optional K-2993 bottom sink rack (sold separately)
  • Includes installation hardware
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel
  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Center drain

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-32027-1
  • TermékcsaládKitchen Sink
  • TermékcsoportVault™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8.25
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • ETIM-kódEC011315
  • ETIM-névKitchen sink
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks