Termékek közzététele
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Designed for ergonomics and accessibility, this ADA-compliant Vault sink is handcrafted from durable stainless steel with bold, modern lines that bring contemporary style to your kitchen. Tightly angled corners maximize basin space, and the rear drain creates additional workspace and storage capacity underneath. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise for a quieter kitchen environment.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Medium single bowl.
    • 6-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Countertop thickness cannot be greater than 1 inch (25 mm) for ADA compliance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-3894
    • TermékcsaládKitchen Sink
    • TermékcsoportVault™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.25
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)18.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks