Termékek közzététele
Artifacts™ 23" three-light sconce
Artifacts™ 23" three-light sconce
    Kohler

    Artifacts™ 23" three-light sconce

    Timeless in its inspiration, the Artifacts bathroom collection combines quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space. The 23" three-light wall sconce is an elegant complement to vintage-inspired decor. The fixture features three clear glass shades with inner frosted glass diffusers, subtle metal detailing, and rounded angles. Choose a finish that coordinates your entire room.

    Features

    • Clear glass shades with inner frosted glass diffusers for reduced glare
    • Requires three bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Coordinates with faucets and accessories in the Artifacts collection
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • For installation as a downlight only

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-32806-SC03
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportArtifacts®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13.29
    • Szélesség (hüvelyk)22.98
    • Mélység (hüvelyk)7.46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures