Termékek közzététele
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared basin features engineered sound-absorption technology that significantly reduces disposal and dishwashing noise. A mirror-finish edge adds an elegant accent.


    Features

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-3331
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportUndertone®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures