Termékek közzététele
Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera™ framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interiors make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for various sized toiletries.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface installation
  • Includes aluminum side panel kit


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-35569
  • TermékcsaládMedicine Cabinets
  • TermékcsoportVerdera®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)30
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)5.56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
  • OmniClass névMedicine Cabinets