Termékek közzététele
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 24" towel bar

    Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bathroom accessories showcase stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • 24" (610 mm) bar
    • Coordinates with other products in the Castia collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-35926
    • TermékcsaládTowel Bars
    • TermékcsoportCastia™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.5
    • Szélesség (hüvelyk)3.27
    • Mélység (hüvelyk)26.46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • ETIM-kódEG017210
    • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars