Termékek közzététele
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Vault under-mount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious single bowl, handcrafted from stainless steel, is ideal for soaking and washing large pans. It features tightly angled corners to maximize basin space and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.


    Features

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Large single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-3821
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportVault™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures