Termékek közzététele
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    The distinctive, modern design of the Vault dual-mount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. Handcrafted from durable stainless steel, the large/medium bowls allow you to keep clean and dirty dishes separate while offering plenty of room for oversize pots and pans. The sink features tightly angled corners to maximize basin space and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. A slightly lowered divide in between the basins helps prevent water from flowing into the countertop.

    Features

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Large/medium bowls.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-3823-3
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportVault™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.31
    • Szélesség (hüvelyk)22
    • Mélység (hüvelyk)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks