Termékek közzététele
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, the Reveal seat combines transitional styling and advanced technology. The overhanging lid completely conceals the seat ring, creating a sleek, unified appearance. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. This soft-close seat features innovative technology that prevents the seat from slamming and simplifies both cleaning and installation.

    FEATURES

    • Overhanging lid design creates a clean and sleek look.
    • Quiet-Close™ lid closes slowly and quietly without slamming.
    • Grip-Tight bumpers add stability and prevent shifting.
    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 17-5/8", Height 1"Width 13-9/16"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-4008
    • TermékcsaládToilet Seats
    • TermékcsoportReveal®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats