Termékek közzététele
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

The Anglesey elongated HET flushometer bowl operates at either 1.28 or 1.6 gpf, depending on the valve selected. Anglesey is precision-engineered to meet the challenging demands of today's commercial bathrooms.

FEATURES

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Comfort Height®.
  • 1-1/2" top spud.
  • Less seat and supply.
  • 2-1/8" (54 mm) glazed trapway.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Floor-mount rear outlet flushometer bowl.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Water Conservation & Rebates

  • 1.28 gpf (4.8 lpf) or 1.6 gpf (6 lpf) depending on flushometer specified.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-4352-SS
  • TermékcsaládToilet Bowls
  • TermékcsoportAnglesey®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilet bowls
  • UNSPSC kód30181511
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets