Termékek közzététele
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

This Memoirs single-function showerhead brings substantial water savings to your bathroom with a 1.75 gpm flow rate, combined with Katalyst technology for a completely indulgent showering experience. With a new nozzle pattern, internal waterway design, and air-induction system, this technology maximizes every water drop and creates a richer, more intense flow of water that heightens the shower's sensory experience. By infusing two liters of air per minute, Katalyst delivers a powerful, voluptuous spray that clings to the body with larger, fuller water drops.

FEATURES

  • Katalyst™ Spray Technology with air induction ball joint (patent pending).
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral build-up for easy cleaning.
  • 1/2" -14 NPT connection.
  • Single-function showerhead with Katalyst™ Spray Technology.
  • 5-1/2"(140 mm) diameter sprayface.
  • 1.75 gal/min (6.6 l/min) maximum flow rate.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-45409-G
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportMemoirs®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.5
  • Szélesség (hüvelyk)5.5
  • Mélység (hüvelyk)4.68
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers