Termékek közzététele
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most elongated toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    FEATURES

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-4652
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportLustra™ Quick-Release™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1
    • Szélesség (hüvelyk)14.18
    • Mélység (hüvelyk)17.81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats