Termékek közzététele
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
    Kohler

    K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most round-front toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    Features

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Includes an antimicrobial agent that protects the toilet seat from odor- and stain-causing bacteria, mold and mildew. Antimicrobial agent does not protect the user from disease-causing bacteria.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-4662
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportLustra™ Quick-Release™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1
    • Szélesség (hüvelyk)14.19
    • Mélység (hüvelyk)15.81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats