Termékek közzététele
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    This Ridgewood toilet seat has simple lines complement a variety of traditional toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets.

    FEATURES

    • Color-matched plastic hinges.
    • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-4695
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportRidgewood®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1.06
    • Szélesség (hüvelyk)14.18
    • Mélység (hüvelyk)16.62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats