Termékek közzététele
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-5026-8
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportRêve®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.68
  • Szélesség (hüvelyk)18.31
  • Mélység (hüvelyk)39.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks