Termékek közzététele
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 4-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5247-4 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-5265-4
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportVeer™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35.5
    • Szélesség (hüvelyk)18.25
    • Mélység (hüvelyk)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks