Termékek közzététele
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore oval bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Integral lumbar support
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Slotted overflow allows for deep soaking

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Center drain
    • Drop-in or undermount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-5715
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportUnderscore®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)22.13
    • Szélesség (hüvelyk)35.98
    • Mélység (hüvelyk)65.98
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs