Termékek közzététele
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    With its classic, versatile style, Deerfield instantly updates any kitchen. Redesigned with deeper bowls and tighter corners, this double-equal sink features approximately 20 percent more basin volume than previous models, giving you plenty of room for cleaning and prep with minimized splashing. A new slimmer saddle and rim offer a crisp, clean look. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 33" (838 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Single faucet hole
    • Rear drain placement increases cabinet storage space underneath sink

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Includes cutout template
    • Top-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-5873-1
    • TermékcsaládKitchen Sink
    • TermékcsoportDeerfield®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.63
    • Szélesség (hüvelyk)22
    • Mélység (hüvelyk)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks